• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi molto ruvidi o di forma articolata (ad es. vetro ornamentale, lamiera scanalata, pietra naturale spezzata)
  • Disattivazione di piastre di aspirazione non più occupate per valvole ad impulsi (accessori)
Prodotti punti di forza
  • Il bordo di tenuta in EPDM molto adattabile si adatta in modo ottimale a superfici altamente strutturate
  • Bordo di tenuta agganciato positivamente alla piastra di supporto per una rapida sostituzione dell'elemento di tenuta
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
Piastre di aspirazione SPK
  • Piastra aspirante SPK robusta e resistente, costituita da versatile bordo di tenuta MOS (4) in EPDM e piastra portante in alluminio (1)
  • Anello di tenuta senza cucitura adesiva
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro sulla piastra portante mediante clip
  • In caso di usura il bordo di tenuta può essere sostituito senza utensili
  • Lato inferiore piastra portante con inserto in elastomero per la protezione del pezzo
  • La filettatura per attacco vuoto (2) o valvola ad impulsi (3) (decentrata) allo stato di fornitura è chiusa con un tappo
  • Diametro: 55 a 250 mm
  • Materiale profilo di tenuta: EPDM
  • Piastra portante in alluminio
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per