SUF 15 SI-55 M5-AG
Numero articolo: 10.01.01.14167
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Misura | 15 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Attacco del vuoto | M5-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 16,8 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 1,8 mm |
G1 | M5-AG |
H | 13,9 mm |
LG1 | 4,7 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (freccia elastica) | 1,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Forza di presa (-600 mbar) | 9 N |
Forza di strappo | 9 N |
Volume | 0,22 cm³ |
Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
Misura | 15 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 1,9 g |
Famiglia di prodotti | SUF |
Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione