Schmalz

Pompe per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU

Capacità di aspirazione da 4,1 m³/h

Vai direttamente ai prodotti

Pompa per vuoto potente, con funzionamento a secco, adatta per una varietà di applicazioni

Il manometro integrato consente una rapida lettura del livello di vuoto

Il tamburo portacavi integrato evita i cavi appesi e sciolti

Design ergonomico ottimizzato per l'uso mobile in cantiere

Struttura
  • Pompa per il vuoto funzionante a secco senza olio
  • Design pronto per la connessione con aggancio rapido (NW 5 mm) e spina per corrente alternata
  • Filtro integrato, facile da pulire
Dati tecnici
  • Pompa per il vuoto portatile elettrica
  • Pronto per la connessione alla corrente alternata
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori

1 - 2 da 2 risultati

VC-M-PU 4 110V-AC

Numero articolo: 10.01.12.02051

Multi-Clamp - Pompa a vuoto

Tipo attualecorrente alternata 110 V
Vuoto max.-850 (mbar)
Diametro nominale5 (mm)
VC-M-PU 4 230V-AC

Numero articolo: 10.01.12.02040

Multi-Clamp - Pompa a vuoto

Tipo attualecorrente alternata 230 V
Tensione 50 Hz230V-AC
Vuoto max.-850 (mbar)
Diametro nominale5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello