Parti di ricambio VacuMaster Eco
Struttura
Struttura
- Piastre di aspirazione, dispositivi di misurazione
Dati tecnici
Dati tecnici
- Ampia gamma di pezzi di ricambio
- Piastre di aspirazione, dispositivi di misurazione
1 - 10 da 45 risultati

FSTA G1/2-AG 50
Numero articolo: 10.01.02.00578
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Connessione a ventosa | G1/2"-AG |
Attacco del vuoto | G3/8"-IG |
Freccia elastica Z | 50 (mm) |
Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Numero articolo: 10.01.03.00207
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Filettatura G2 | G1/2"-AG |
Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |
Elementi di fissaggio della forma | rinforzato |

FLK G1/2-IG G1/2-AG
Numero articolo: 10.01.03.00175
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Filettatura G2 | G1/2"-AG |
Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |