DR-SPU 125 NBR-55
Numero articolo: 10.01.01.01099
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Misura | 125 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 85 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
H | 24,5 mm |
Z (freccia elastica) | 7,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Misura | 125 |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Peso | 81,5 g |
Famiglia di prodotti | DR-SPU |
Documentazione
Documentazione