DR-SPU 125 NBR-55
Osanro: 10.01.01.01099
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 125 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d2 | 85 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
H | 24,5 mm |
Z (Stroke) | 7,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 125 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 81,5 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi