DR-SPU 125 NBR-55
Parça no.: 10.01.01.01099
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 85 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
H | 24,5 mm |
Z (İnme) | 7,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 125 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 81,5 g |
Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon