DR-SPU 125 NBR-55
부품 번호.: 10.01.01.01099
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 125 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 85 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
H | 24.5 mm |
Z (Stroke) | 7.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 125 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 81.5 g |
Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서