Parti di ricambio per sollevatori tubo a vuoto JumboErgo / Jumbo Sprint
Struttura
Struttura
- Generazione di vuoto, tubi di sollevamento, tubi di protezione, ecc
Dati tecnici
Dati tecnici
- Ampia gamma di parti di ricambio
- Generazione di vuoto, tubi di sollevamento, tubi di protezione, ecc
1 - 10 da 301 risultati

FLK G1/2-IG G1/2-AG
Numero articolo: 10.01.03.00175
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Filettatura G2 | G1/2"-AG |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |

VSL 41-35 PVC-PS GR
Numero articolo: 10.07.09.00010
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 41 (mm) |
| Diametro interno d | 35 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PVC con spirale in PVC |
| Raggio di piegatura min. | 65 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,50 ... 0,50 bar |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 70 °C |
| Colore | grigio |

SSD 28-32 ST-VZ
Numero articolo: 10.07.10.00087
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
| Campo di tenuta [mm] | 28,0 ... 32,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |

SSD 35-40 ST-VZ
Numero articolo: 10.07.10.00018
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
| Campo di tenuta [mm] | 35,0 ... 40,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |

SSD 35-40 A2
Numero articolo: 10.07.10.00088
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo

VENT-ROHR-360/127-820-BEW
Numero articolo: 11.01.18.10215
Manubrio valvola per sollevatore pneumatico Jumbo