Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore SEC viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SEC-200

Numero articolo: 10.02.01.00079

Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi

Industrie: Alimentare | Chimico | Logistica | Universale

Diametro nominale20,0 mm
Capacità di aspirazione (max.)82.5 (m³/h)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 50  mm
D1 38  mm
D2 32  mm
G2 G1/4"-IG
G3 M4-IG
L 30  mm
L1 90  mm
LG3 12  mm
X1 42  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. -60  mbar
Capacità di aspirazione (max.) 1370  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 82,5  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 290  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 17,4  m³/h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento -20 ... 80 °C
Peso 0,18  kg
Vuoto max. -1,77  inHg
Capacità di aspirazione (max.) 48,38  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 10,24  cfm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 29,0 ... 87,0
Famiglia di prodotti SEC
Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello