VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM
Numero articolo: 10.09.03.00096
Distributore aria compressa / vuoto
Industrie: Universale
| Ingresso | G1-1/2"-IG |
| Uscite | 5 x thread G1"-F |
| Lunghezza L | 150 (mm) |
| Larghezza B | 80 (mm) |
| Altezza H | 60 (mm) |
| Materiale | Poliossimetilene |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1-1/2"-IG |
| G2 | G1"-IG |
| H | 60 mm |
| L | 150 mm |
| L2 | 75 mm |
| LG1 | 22 mm |
| LG2 | 20 mm |
| Y1 | 55 mm |
| 5 x filettatura G1"-IG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Coppia di serraggio G1 (max.) | 5 Nm |
| Coppia di serraggio G2 (max.) | 5 Nm |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Peso | 682 g |
| Famiglia di prodotti | VTR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione