Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum / compressed air distributor VTR is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Onderdeelnr.: 10.09.03.00096

Vacuüm-/persluchtverdeler

Industriesegmenten: Universeel

InletG1-1/2"-IG
Outlets5 x thread G1"-F
Length L150 (mm)
Width B80 (mm)
Height H60 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 80  mm
d 6,5  mm
G1 G1-1/2"-F
G2 G1"-IG
H 60  mm
L 150  mm
L2 75  mm
LG1 22  mm
LG2 20  mm
Y1 55  mm
5 x thread G1"-F
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Tightening torque G1 (max.) 5  Nm
Tightening torque G2 (max.) 5  Nm
Material Polyoxymethylene
Weight 682  g
Product family VTR
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen