HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB
Numero articolo: 10.07.06.00498
Supporto per ventosa
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
| Forma | integrated nozzle |
| Connessione a ventosa | NPT3/8-AG |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-I |
| Funzioni supplementari | Soffiaggio attivo |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 28,5 mm |
| G2 | NPT3/8-AG |
| G3 | G1/8"-IG |
| G4 | G1/8"-IG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 56,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 13 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 149,3 g |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-I |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione