STV-W G1/4-AG 8
Numero articolo: 10.08.03.00233
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Lunghezza L | 22.6 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| dn | 6 mm |
| D1 | 16 mm |
| H | 11,5 mm |
| H1 | 19,5 mm |
| L | 22,6 mm |
| L1 | 30,7 mm |
| LG1 | 6 mm |
| SW1 | 16 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
| Tipo di tubo flessibile di design | 8-6 |
| Materiale | Plastica |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Peso | 23,1 g |
| Famiglia di prodotti | STV |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione