EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2 F
Numero articolo: 10.03.01.00340
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 112 (m³/h) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Modello | IE3:US/CAN |
| con | Filtro |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 109.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1-1/2"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 336 mm |
| H1 | 426 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 851 mm |
| L1 | 871 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 112 m³/h |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Potenza nominale a 60 Hz | 3,6 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Peso | 109,5 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione