EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3
Numero articolo: 10.03.01.00389
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 71 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (senza IE3) |
| Tensione 60 Hz | S069 |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 55 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 66 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 84 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 55 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 66 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (senza IE3) |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2,2 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 2,6 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 71 dB(A) |
| Peso | 84 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione