EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F
Numero articolo: 10.03.01.00420
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 77 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S069 |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 244 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -800 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| con | Filtro |
| Approvazione | IE3 |
| Peso | 258 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 644 mm |
| B2 | 116 mm |
| G3 | G2-1/2"-IG |
| G5 | M10-IG |
| H | 528 mm |
| L | 1144 mm |
| L2 | 124 mm |
| X1 | 645 mm |
| Y1 | 380 mm |
| Y2 | 190 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 244 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Potenza nominale a 50 Hz | 5,5 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 6,6 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 77 dB(A) |
| Peso | 258 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione