EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB
Numero articolo: 10.03.01.00343
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S065 |
| Tensione a 60 Hz ottimale | D230 V /Y400 V±10 % (senza IE3) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72 (dB(A)) |
| Vuoto (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vuoto (60 Hz) | -900 (mbar) |
| Modello | IE3:UE/CN/IND |
| con | F-VB |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Approvazione | IE3 |
| Peso | 80.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 328 mm |
| H1 | 412,4 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 747 mm |
| L1 | 768,7 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 67 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78,5 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2,2 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 2,6 kW |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72 dB(A) |
| Peso | 80,5 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR-X |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione