Schmalz

Note sull'ordine

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

Numero articolo: 10.04.01.00153

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Industrie: Universale

Capacità di aspirazione (60 Hz)610 (m³/h)
Vuoto (60 Hz)175 (mbar)
Potenza nominale a 60 Hz4.8 (kW)
ModelloIE3:US/CAN
Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
ColoreRAL 7035 grigio luce
ApprovazioneUL/CSA
conInversione di marcia elettro pneumatica
Peso83 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 496  mm
B1 507  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-AG
H 573  mm
H2 134  mm
L 860  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. 175  mbar
Tipo di protezione IP IP 55
Peso 83  kg
Tensione a 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Approvazione UL/CSA
Famiglia di prodotti SB-ER
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello