- EFFICACE
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER
Réf. article: 10.04.01.00153
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Secteurs : Usage général
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Couleur | RAL 7035 gris clair |
| Approbation | UL/CSA |
| avec | Inversion électropneumatique |
| Poids propre | 83 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 507 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 573 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 860 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | 175 mbar |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Poids propre | 83 kg |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Approbation | UL/CSA |
| Famille de produits | SB-ER |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation