Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPM-Q viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: set valvole, modulo pistone, valvola elettromagnetica, unità di controllo, serie di ugelli, corpo base, set base

Accessori disponibili: cavo di connessione, kit di montaggio, adattatore di collegamento per SCPM, kit di scarico dell’aria, adattatore filettato, raccordo a vite innestabile, filtro per vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

SCPMb-Q 07 S01 NC

Numero articolo: 10.02.02.08339

Mini-espulsore compatto con prestazioni di soffiaggio migliorate

Industrie: Elettronica | Plastica | Universale

Diametro nominale0,7 mm
ConnessioneTubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max.)15 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione22 (l/min)
Livello di pressione acustica libero70 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.870 (mbar)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H168,2 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Diametro nominale0,7 mm
Valvola di controlloNC
Grado di evacuazione87 %
Capacità di aspirazione (max.)15 l/min
Consumo d'aria in aspirazione22 l/min
Consumo d'aria massimo da soffiare64 l/min
Vuoto max.870 mbar
Pressione di esercizio ottimale4 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Livello di pressione acustica aspirazione70 dB(A)
Livello di pressione acustica libero70 dB(A)
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato2 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto2 mm
ConnessioneTubo fless. D4(1)-D4(2)
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Peso78,2 g
Famiglia di prodottiSCPMb-Q
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello