Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPMc 07 S01 NO M8-6 PNP

Numero articolo: 10.02.02.05741

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

Industrie: Elettronica | Plastica | Universale

Diametro nominale0,7 mm
ConnessioneTubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max.)15 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione22 (l/min)
Livello di pressione acustica libero70 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vuoto max.870 (mbar)
Collegamento elettricoConnettore M8, 6 poli
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 4,2  mm
d2 4,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-AG
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 95,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 0,7 mm
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo NO
Collegamento elettrico M8-6
Grado di evacuazione 87  %
Capacità di aspirazione (max.) 15  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 22  l/min
Consumo d'aria massimo da soffiare 10  l/min
Vuoto max. 870  mbar
Pressione di esercizio ottimale 4  bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 2  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 2  mm
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Peso 84  g
Famiglia di prodotti SCPMc
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello