Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPS / SCPSc / SCPSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSi 07 M G02 NO M12-5

Numero articolo: 10.02.02.06760

Eyector comp. c controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile e funzionalità IO-Link

Industrie: Batterie | Universale

Diametro nominale07
Eiettori compatti di formaScarico power
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max.)16 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione22 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Modalità operativaFunzione risparmio aria digitale
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H1 117,8  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Eiettori compatti di forma Scarico power
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 07
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 0,98  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 16  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 1,35  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 22  l/min
Consumo d'aria da soffiare 7,2  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Livello di pressione acustica libero 63  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 58  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 4  mm
Peso 0,21  kg
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 0,57  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 0,78  cfm
Consumo d'aria da soffiare 4,24  cfm
Vuoto max. -25,1  inHg
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famiglia di prodotti SCPSi
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello