- EFFICIENTE
SCTMi PNT E8 ACV00082H
Numero articolo: 10.02.02.07600
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Metallo | Plastica | Universale | Vetro
| Comunicazione | Profinet |
| Numero di eiettori | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-AG |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 137,5 mm |
| L1 | 172,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 155,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di eiettori | E8 |
| Comunicazione | Profinet |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T | |
| Peso | 1,57 kg |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |