Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SCTMi PNT E8 ACV00082H

부품 번호.: 10.02.02.07600

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

산업: 금속 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장 | 플라스틱

CommunicationProfinet
Number of ejectorsE8
SCPMt 10 6/4 NO E1T
디자인 데이터
Design image
속성
B 115.8  mm
B2 51.8  mm
B3 64  mm
d 5.5  mm
d1 4.5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-M
H 91.5  mm
H2 34  mm
H3 81.2  mm
H4 16.5  mm
H5 12.5  mm
L 137.5  mm
L1 172.5  mm
L2 12.5  mm
L3 27.5  mm
X1 155.5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
기술 데이터
속성
Number of ejectors E8
Communication Profinet
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Weight 1.57  kg
성능 데이터
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동