Schmalz

  • 효율적

미니 콤팩트 터미널 SCTMi

지능형. 컴팩트. 유연성.

유연성, 생산 공정의 최적화, 지속적인 에너지 및 공정 제어는 미래 자동화가 직면한 과제입니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 강력하고 유연하며 에너지 효율적인 진공 시스템이 필요합니다. 이를 위한 솔루션은 여러 개의 진공 발생기로 구성된 소형 유닛인 미니 컴팩트 터미널 SCTMi로, 단 하나의 진공 시스템으로 여러 부품을 동시에 독립적으로 처리할 수 있습니다.

지금 구성하기
개별 구성

다양한 공작물 처리를 위해 개별적으로 제어 가능한 다양한 진공 회로를 갖춘 모듈식 설계

빠른 통합

최대 16개의 미니 컴팩트 이젝터를 위한 중앙 압축 공기 및 전원 공급 장치(24V) 덕분에 통합 및 서비스 비용 최소화

공간 절약형 디자인

매우 작은 설치 공간과 가벼운 무게로 제한된 공간에서 사용 가능

높은 효율성

자동 공기 절약 기능 및 지능형 상태 모니터링 기능으로 압축 공기 소비량 최대 80% 감소

사용자별 설정

미니 컴팩트 터미널 SCTMi는 고객의 요구 사항에 정확히 맞춰 핸들링 공정을 유연하게 구성할 수 있는기능을 제공합니다 . 몇 번의 클릭만으로 나만의 솔루션을 구성하면, 고객의 요구 사항에 정확히 부합하는 맞춤형 견적, CAD 모델 및 모든 기술 데이터를 즉시 받아보실 수 있습니다.

지금 바로 개별 설정을 시작해 보세요!

설정 시작
디자인
  • 각 이젝터 디스크의 상태 모니터링 및 스위칭 포인트 표시를 위한 중앙 인텔리전스를 갖춘 NFC 인터페이스(1)가 있는 버스 모듈(1)
  • 이젝터 디스크당 흡입 컵 및 블로우 오프에 대한 시각적 상태 표시기(2)
  • 중앙 압축 공기 또는 진공 연결(밸브 기능용) (3) 한 방향으로 밀어 넣기(푸시인)
  • 최대 16개의 이젝터(4개), 노즐 크기와 유형에 따라 자유롭게 선택 가능, 자동 공기 절약 기능 포함, NO/NC/IMP. 또한 전기적으로 생성되는 기존 진공을 전환하기 위한 밸브 기능으로 다음과 같이 사용할 수 있습니다
  • 그리퍼 또는 이동 축에 직접 통합할 수 있는 유연한 마운팅 가능성(5)
  • 동적 프로세스를 위한 안정적인 캐리어 시스템(6), 유연한 마운팅 옵션
주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
이름 지정
코드 타입
SCTMI SCTMi
버스 모듈
코드 타입
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
이젝터/밸브 개수
코드 타입
E + 개수 이젝터 개수
V + 개수 밸브 개수
구성 코드
코드 타입
ABC00001C 개별 구성 코드

주문 정보

노즐 사이즈 흡입 밸브 파기 밸브 통신 진공 커넥터 모듈 개수

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD 호스

1...16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD 호스

1...16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD 호스

1...16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD 호스

1...16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD 호스

1...16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD 호스

1...16

이젝터(03/05/07/10/12)는 진공 밸브(EV)와 결합할 수 없습니다.

최대 4가지 이젝터 타입을 선택할 수 있습니다.

각 이젝터 타입에는 전원 블로우 오프 기능이 통합되어 있습니다.

기술 데이터

기술 데이터 미니 컴팩트 터미널 SCTMi

타입 온도 [°C] 압력 범위 (작동 압력) [bar] 전기식 연결 방식 통신 밸브 위치
SCTMi 0...50 2...6 M12 커넥터, 5-핀

IO-Link 클래스 B

이더넷 ProfiNet, EtherCAT, 이더넷/IP

상시 열림(NO)

상시 닫힘(NC)

비스테이블(IMP)

기술 데이터 콤펙트 이젝터 SCPMt

타입 노즐 진공 % 흡입량 m³/h 흡입량 l/min 에어 소모량 m³/h 에어 소모량 l/min 파기 체적 유량 l/min
SCPMt-03 03 87 0.132 2.2 0.21 3.5 55
SCPMt-05 05 87 0.45 7.5 0.54 9 55
SCPMt-07 07 87 0.9 15 1.32 22 55
SCPMt-10 10 87 1.68 28 2.7 45 55
SCPMt-12 12 92 1.8 30 4.56 76 55

 

모든 값은 4.5bar의 입구 압력을 기준으로 합니다.

타입 공칭 폭 공칭 유량 @100mbar 최대 유량 @500mbar 파기 체적 유량 @4.5bar 입구 압력
SCPMti-EV 1.8 17.5 l/min 34 l/min 55 l/min
성능 데이터
미터법
장엄한
22.533.544.555.56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416.00512.00711.00866.00880.00875.00860.00850.00845.00
1.0 mm350.00416.00512.00725.00866.00880.00870.00860.00850.00
1.2 mm330.00460.00610.00740.00850.00922.00930.00927.00925.00
0100200300400500600700800
0.3 mm0.001.603.205.607.9011.1015.0024.0048.00
0.5 mm0.000.761.512.653.785.298.0014.0026.60
0.7 mm0.000.420.841.472.102.945.008.4014.00
1.0 mm0.000.180.380.600.901.102.003.104.40
1.2 mm0.000.180.380.600.901.102.003.104.40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2.502.001.701.401.200.900.700.500.200.00
0.5 mm6.505.604.503.602.702.001.401.000.500.00
0.7 mm15.0012.0010.008.006.004.503.302.001.000.00
1.0 mm30.0026.0023.0020.5017.8013.5010.507.303.700.00
1.2 mm30.0026.0023.0020.5017.8013.5010.507.303.700.00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0.010.020.020.030.030.030.030.030.02
1.0 mm0.010.010.020.020.030.030.030.030.03
1.2 mm0.010.010.020.020.030.030.030.030.03
02,831.685,663.378,495.0511,326.7414,158.4216,990.1119,821.7922,653.48
0.3 mm0.0045.3190.61158.57223.70314.32424.75679.601,359.21
0.5 mm0.0021.5242.7675.04107.04149.80226.53396.44753.23
0.7 mm0.0011.8923.7941.6359.4783.25141.58237.86396.44
1.0 mm0.005.1010.7616.9925.4931.1556.6387.78124.59
1.2 mm0.005.1010.7616.9925.4931.1556.6387.78124.59
03.537.0610.5914.1217.6521.1824.7128.2431.77
0.3 mm0.090.070.060.050.040.030.020.020.010.00
0.5 mm0.230.200.160.130.100.070.050.040.020.00
0.7 mm0.530.420.350.280.210.160.120.070.040.00
1.0 mm1.060.920.810.720.630.480.370.260.130.00
1.2 mm1.060.920.810.720.630.480.370.260.130.00
산업
  • 금속
  • 유리
  • 일반
  • 자동차
  • 포장
  • 플라스틱
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
영어
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어언어
영어
기능 설명
근거리 무선 통신(NFC)

근거리 무선 통신(NFC)

  • 에너지 중립적인 지점 간 연결을 통한 안전한 통신
  • 가시적인 데이터: 일련 번호와 같은 정적 데이터뿐만 아니라 스위칭 포인트와 같은 동적 공정 데이터도 판독할 수 있습니다
  • 파라미터화 선택 사항: 앱을 통해 스마트폰에서 SCTMi를 파라미터화할 수 있습니다
인더스트리 4.0 호환 네트워킹

인더스트리 4.0 호환 네트워킹

  • 기록된 데이터는 제어 레벨까지 표시되고 사용 가능하므로 모든 일반 필드버스 시스템에서 양방향 파라미터화 및 진단이 가능합니다
  • 상태 모니터링은 상세한 상태 분석 및 고장 감지를 통해 시스템 가용성을 향상시킵니다
  • 예측 유지 보수를 통해 그리핑 시스템의 성능을 향상시키는 예측 유지보수 가능
  • 에너지 모니터링을 통해 진공 시스템의 에너지 모니터링을 통해 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다
통합 전자식 서브 버스 시스템

통합 전자식 서브 버스 시스템

  • 단일 케이블을 통해 전자 제어 가능
  • IO-Link 및 근거리 무선 통신(NFC)을 통한 지속적인 데이터 통신
  • 모든 이젝터를 개별적으로 프로그래밍 및 제어 가능
자동 에어 세이빙 기능

자동 에어 세이빙 기능

  • 다음 사이클까지 안전 진공 값에 도달하거나 진공이 안전 진공 값 아래로 떨어지면 흡입 기능을 끕니다
  • 각 이젝터마다 다른 설정 및 공기 절약 설정 프로그래밍 가능
  • 최대 80%까지 압축 공기의 소모량 감소
  • LED를 통한 밸브 제어의 시각적 피드백
외부 진공 전원 공급 장치가있는 터미널

외부 진공 전원 공급 장치가있는 터미널

  • 외부 진공 전원 공급 장치(예: 중앙 진공 펌프)를 사용한 작동
  • 중앙 진공을 최대 16개의 개별 회로로 분할할 수 있습니다
  • IO-Link 또는 필드버스 기능 및 상태 모니터링 기능이 있는 밸브로 사용 가능
  • 빠른 스위치 주기를 위한 공압식 파일럿 제어장치
완성

제어 레벨로의 간소화된 통합

(1) 파워 및 압축 공기에 대한 배선 작업이 많은 개별 이젝터의 기존 방식 제어

(2) 압축 공기, 통신(IO-Link) 또는 파워용 중앙 커넥터가 있는 소형 터미널 SCTMi를 통한 제어

(3) Profinet/EtherCAT/이더넷/IP를 통한 컴팩트 터미널 SCTMi의 연결

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

필터 결과

Communication
Number of ejectors
라벨링
산업 분야

적합한 제품을 찾지 못하셨나요?

지금 바로 애플리케이션에 적합한 제품을 구성하세요!

결과 16 중 1 - 10개

  • 효율적
SCTMi IOL E4 ABY00200D

부품 번호.: 10.02.02.07456

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • 효율적
SCTMi IOL E4 ABY00189E

부품 번호.: 10.02.02.07458

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • 효율적
SCTMi EIP E4 ACT00061K

부품 번호.: 10.02.02.07594

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationEtherNet/IP
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • 효율적
SCTMi EIP E4 ACT00059O

부품 번호.: 10.02.02.07591

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationEtherNet/IP
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • 효율적
SCTMi ECT E4 ACU00030B

부품 번호.: 10.02.02.07596

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationEthercat
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • 효율적
SCTMi ECT E4 ACU00031A

부품 번호.: 10.02.02.07597

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationEthercat
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • 효율적
SCTMi PNT E4 ACV00081I

부품 번호.: 10.02.02.07599

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationProfinet
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • 효율적
SCTMi PNT E4 ACV00083G

부품 번호.: 10.02.02.07601

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationProfinet
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • 효율적
SCTMi IOL E8 ABY00201C

부품 번호.: 10.02.02.07457

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectorsE8
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • 효율적
SCTMi IOL E8 ABY00190B

부품 번호.: 10.02.02.07459

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectorsE8
SCPMt 10 6/4 NC E1U

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동