Heb je het juiste product niet gevonden?
Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
Buigslapheid, optimalisatie van productieprocessen en continue energie- en procesregeling zijn de uitdagingen voor de toekomstige automatisering. Om aan deze voorschriften te voldoen, zijn krachtige, flexibele en energieefficiënte vacuümsystemen nodig. Onze oplossing hiervoor is de compacte miniterminal SCTMi: een compacte unit bestaande uit meerdere vacuümgeneratoren waarmee verschillende stukken tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar kunnen worden behandeld met slechts één vacuümsysteem.
Modulaire constructie met verschillende, afzonderlijk regelbare vacuümkringen voor handling van verschillende werkstukken
Minimale integratie- en servicekosten dankzij centrale persluchttoevoer en aansluiting (24 V) voor maximaal 16 compacte mini-ejectoren
Gebruik in beperkte ruimtes dankzij zeer kleine voetafdruk en laag eigengewicht
Vermindering van het persluchtverbruik tot 80% dankzij automatische luchtbesparing en intelligente functie voor toestandsbewaking
Uw persoonlijke configuratie
De mini-compacte terminals SCTMi bieden u de flexibiliteit om het handling-proces precies op uw behoeften af te stemmen. Stel met slechts een paar muisklikken uw eigen oplossing samen en ontvang direct een offerte op maat, een CAD-model en alle technische gegevens, precies aangepast aan uw wensen.
Begin nu met uw individuele configuratie!


Productcode
Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.
Code | Type |
|---|---|
SCTMI | SCTMi |
Code | Type |
|---|---|
IOL | IO-Link |
EIP | EthernetIP |
ECT | EtherCat |
PNT | ProfiNet |
Code | Type |
|---|---|
E + aantal | Aantal ejektoren |
V + aantal | Aantal kleppen |
Code | Type |
|---|---|
ABC00001C | Individuele configuratiecode |
Bestelinformatie
Sproeiergrootte | Zuigklep | Afblaasventiel | Communicatie | Vacuümaansluiting | Aantal modules |
|---|---|---|---|---|---|
03 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 4 mm slang OD | 1...16 |
05 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 4mm OD slang | 1...16 |
07 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 4mm OD slang | 1...16 |
10 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 6mm OD slang | 1...16 |
12 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 6mm OD slang | 1...16 |
EV | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | 6mm OD slang | 1...16 |
Ejectoren (03/05/07/10/12) kunnen niet worden gecombineerd met ejectorkleppen (EV).
Er kunnen maximaal 4 verschillende types ejektors worden geselecteerd.
Elk type ejector heeft een geïntegreerde power-functie voor afblazen.
Type | Temperatuur [°C] | Drukbereik (bedrijfsdruk) [bar] | Elektrische aansluiting | Communicatie | Klep positie |
|---|---|---|---|---|---|
SCTMi | 0...50 | 2...6 | M12-stekker, 5-pins | IO-Link klasse B Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP | Normaal open (NO) Normaal gesloten (NC) Bistabiel (IMP) |
Type | Nozzle | Vacuüm % | Zuigvermogen m³/h | Zuigvermogen l/min | Luchtverbruik m³/h | Luchtverbruik l/min | Afblazen volumestroom l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPMt-03 | 03 | 87 | 0,132 | 2,2 | 0,21 | 3,5 | 55 |
SCPMt-05 | 05 | 87 | 0,45 | 7,5 | 0,54 | 9 | 55 |
SCPMt-07 | 07 | 87 | 0,9 | 15 | 1,32 | 22 | 55 |
SCPMt-10 | 10 | 87 | 1,68 | 28 | 2,7 | 45 | 55 |
SCPMt-12 | 12 | 92 | 1,8 | 30 | 4,56 | 76 | 55 |
Alle waarden hebben betrekking op een inlaatdruk van 4,5 bar.
Type | Nominale breedte | Nominaal debiet @100mbar | Maximale doorstroming @500mbar | Afblazen volumestroom @4.5bar inlaatdruk |
|---|---|---|---|---|
SCPMti-EV | 1,8 | 17,5 l/min | 34 l/min | 55 l/min |
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416,00 | 512,00 | 711,00 | 866,00 | 880,00 | 875,00 | 860,00 | 850,00 | 845,00 |
| 1.0 mm | 350,00 | 416,00 | 512,00 | 725,00 | 866,00 | 880,00 | 870,00 | 860,00 | 850,00 |
| 1.2 mm | 330,00 | 460,00 | 610,00 | 740,00 | 850,00 | 922,00 | 930,00 | 927,00 | 925,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 0,00 | 1,60 | 3,20 | 5,60 | 7,90 | 11,10 | 15,00 | 24,00 | 48,00 |
| 0.5 mm | 0,00 | 0,76 | 1,51 | 2,65 | 3,78 | 5,29 | 8,00 | 14,00 | 26,60 |
| 0.7 mm | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 1,47 | 2,10 | 2,94 | 5,00 | 8,40 | 14,00 |
| 1.0 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 1.2 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 0.5 mm | 6,50 | 5,60 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| 0.7 mm | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.0 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
| 1.2 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands | |
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Software | Taal |
|---|---|
| Engels |
.jpg)
Near Field Communication (NFC)
Veilige communicatie via een energieneutrale point-to-point verbinding
Zichtbare data: Naast statische data, zoals serienummers, kunnen ook dynamische proces data, zoals schakelpunten, uitgelezen worden
Optie voor parametrisering: De SCTMi kan ook worden geparametreerd vanaf een smartphone via een app
%20-%20Kopie.jpg)
Industrie 4.0-compatibele netwerken
Opgenomen data zijn zichtbaar en bruikbaar tot op het niveau van de sturing, waardoor bidirectionele parametrisering en diagnose mogelijk is in alle gangbare veldbussystemen
Toestandsbewaking verhoogt de beschikbaarheid van het systeem door gedetailleerde toestandsanalyse en foutdetectie
Voorspellend onderhoud maakt vooruitgepland onderhoud mogelijk om de prestaties van grijpersystemen te verbeteren
Energiebewaking maakt energiebewaking van grijpersystemen mogelijk om het deblokkeringselement te optimaliseren
%20-%20Kopie.jpg)
Geïntegreerd elektronisch sub-bussysteem
Elektronische sturing mogelijk via één kabel
Continue datacommunicatie via IO-Link en Near Field Communication (NFC)
Alle ejektoren kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd en aangestuurd
%20-%20Kopie.jpg)
Automatische luchtbesparing functie
Uitschakelen van de zuigfunctie bij het bereiken van een veilige vacuümwaarde tot de volgende cyclus, of wanneer het vacuüm onder de veilige vacuümwaarde zakt
Verschillende instellingen en luchtbesparende instellingen programmeerbaar voor elke ejektor
Vermindering van het persluchtverbruik tot 80%
Visuele feedback van stuurklep via LEDs
%20-%20Kopie.jpg)
Aansluitklem met externe aansluiting voor vacuüm
Bedrijf met externe vacuüm aansluiting (bijv. centrale vacuümpomp)
Centraal vacuüm kan worden onderverdeeld in maximaal 16 afzonderlijke circuits
Gebruik als klep met IO-Link of veldbus functies en toestandsbewaking
Pneumatische pilootsturing voor snelle schakelcycli
Vereenvoudigde integratie in de sturing
(1) Conventionele sturing van afzonderlijke ejektoren met veel bedrading voor vermogen en perslucht
(2) Sturing via compacte terminal SCTMi met centrale aansluitingen voor perslucht, communicatie (IO-Link) of vermogen
(3) Verbinding van de compacte terminal SCTMi via Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
1 - 10 van 16 resultaten

Onderdeelnr.: 10.02.02.07456
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | IO-Link |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07458
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | IO-Link |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07594
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | EtherNet/IP |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07591
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | EtherNet/IP |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07596
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | Ethercat |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07597
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | Ethercat |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07599
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | Profinet |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07601
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | Profinet |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07457
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | IO-Link |
| Number of ejectors | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Onderdeelnr.: 10.02.02.07459
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Universeel
| Communication | IO-Link |
| Number of ejectors | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |