Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
Flessibilità, ottimizzazione dei processi produttivi, controllo continuo dell'energia e dei processi sono le sfide dell'automazione del futuro. Per soddisfare queste esigenze, sono necessari sistemi di vuoto potenti, flessibili e ad alta efficienza energetica. La nostra soluzione è il mini terminale compatto SCTMi: un'unità compatta composta da diversi generatori di vuoto che consente di movimentare pezzi diversi in modo simultaneo e indipendente con un solo sistema di vuoto.
Struttura modulare con diversi circuiti di regolazione del vuoto per l'impugnatura di comandi diversi
Costi di integrazione e assistenza ridotti al minimo grazie all'adduzione aria compressa e al collegamento elettrico centrale (24 V) per un massimo di 16 mini eiettori compatti
Utilizzo in spazi limitati grazie all'ingombro minimo e al peso ridotto
Riduzione del consumo d'aria compressa fino all'80% grazie alla funzione automatica di risparmio aria e al monitoraggio intelligente delle condizioni
La tua configurazione personalizzata
I mini terminali compatti SCTMi offrono la flessibilità necessaria per adattare il processo di movimentazione esattamente alle vostre esigenze. Configurate la vostra soluzione in pochi clic per ricevere immediatamente un preventivo personalizzato, un modello CAD e tutti i dati tecnici, adattati con precisione alle vostre esigenze.
Inizia subito la tua configurazione personalizzata!


Codice del prodotto
Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.
Codice | Tipo |
|---|---|
SCTMI | SCTMi |
Codice | Tipo |
|---|---|
IOL | IO-Link |
EIP | EthernetIP |
ECT | EtherCat |
PNT | ProfiNet |
Codice | Tipo |
|---|---|
E + numero | Numero di eiettori |
V + numero | Numero di valvole |
Codice | Tipo |
|---|---|
ABC00001C | Codice di configurazione individuale |
Note sull'ordine
Diametro nominale dell'ugello | Valvola di aspirazione | Valvola di soffiaggio | Comunicazione | Attacco del vuoto | Numero di moduli |
|---|---|---|---|---|---|
03 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile 4 mm OD | 1...16 |
05 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile da 4 mm OD | 1...16 |
07 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile da 4 mm OD | 1...16 |
10 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile 6 mm OD | 1...16 |
12 | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile da 6 mm OD | 1...16 |
EV | NO / NC / IMP | NC | IOL / EIP / PNT / ECT | Tubo flessibile 6 mm OD | 1...16 |
Gli eiettori (03/05/07/10/12) non possono essere combinati con le valvole eiettore (EV).
È possibile selezionare un massimo di 4 tipi diversi di eiettore.
Ogni tipo di eiettore ha una funzione di soffiaggio integrata.
Tipo | Temperatura [°C] | Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | Collegamento elettrico | Comunicazione | Posizione della valvola |
|---|---|---|---|---|---|
SCTMi | 0...50 | 2...6 | Connettore M12, 5 poli | IO-Link Classe B Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP | Normalmente aperto (NO) Normalmente chiuso (NC) Bistabile (IMP) |
Tipo | Ugello | Vuoto % | Capacità di aspirazione m³/h | Capacità di aspirazione l/min | Consumo d'aria m³/h | Consumo d'aria l/min | Portata del volume in l di soffiaggio l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPMt-03 | 03 | 87 | 0,132 | 2,2 | 0,21 | 3,5 | 55 |
SCPMt-05 | 05 | 87 | 0,45 | 7,5 | 0,54 | 9 | 55 |
SCPMt-07 | 07 | 87 | 0,9 | 15 | 1,32 | 22 | 55 |
SCPMt-10 | 10 | 87 | 1,68 | 28 | 2,7 | 45 | 55 |
SCPMt-12 | 12 | 92 | 1,8 | 30 | 4,56 | 76 | 55 |
Tutti i valori si riferiscono a una pressione di ingresso di 4,5 bar.
Tipo | Larghezza nominale | Portata nominale @100mbar | Flusso massimo @500mbar | Portata del volume di soffiaggio a 4,5 bar di pressione d'ingresso |
|---|---|---|---|---|
SCPMti-EV | 1,8 | 17,5 l/min | 34 l/min | 55 l/min |
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416,00 | 512,00 | 711,00 | 866,00 | 880,00 | 875,00 | 860,00 | 850,00 | 845,00 |
| 1.0 mm | 350,00 | 416,00 | 512,00 | 725,00 | 866,00 | 880,00 | 870,00 | 860,00 | 850,00 |
| 1.2 mm | 330,00 | 460,00 | 610,00 | 740,00 | 850,00 | 922,00 | 930,00 | 927,00 | 925,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 0,00 | 1,60 | 3,20 | 5,60 | 7,90 | 11,10 | 15,00 | 24,00 | 48,00 |
| 0.5 mm | 0,00 | 0,76 | 1,51 | 2,65 | 3,78 | 5,29 | 8,00 | 14,00 | 26,60 |
| 0.7 mm | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 1,47 | 2,10 | 2,94 | 5,00 | 8,40 | 14,00 |
| 1.0 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 1.2 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 0.5 mm | 6,50 | 5,60 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| 0.7 mm | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.0 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
| 1.2 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano | |
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Software | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
.jpg)
Comunicazione in campo vicino (NFC)
Comunicazione sicura attraverso una connessione punto-punto neutrale dal punto di vista energetico
Dati visibili: Oltre ai dati statici, come i numeri di serie, è possibile leggere anche i dati dinamici del processo, come i punti di commutazione
Opzione di parametrizzazione: L'SCTMi può essere parametrizzato anche da uno smartphone tramite un'app
%20-%20Kopie.jpg)
Rete compatibile con Industria 4.0
I dati registrati sono visibili e utilizzabili fino al livello di controllo, consentendo la parametrizzazione e la diagnostica bidirezionale in tutti i più comuni bus di campo
Il monitoraggio delle condizioni aumenta la disponibilità del sistema attraverso un'analisi dettagliata delle condizioni e il rilevamento dei guasti
La manutenzione predittiva consente una manutenzione predittiva per aumentare le prestazioni dei sistemi di presa
Il controllo dell'energia consente il controllo del consumo di energia dei sistemi a vuoto per ottimizzare il consumo di energia
%20-%20Kopie.jpg)
Sistema elettronico integrato di sub-bus
Controllo elettronico possibile tramite un unico cavo
Comunicazione continua dei dati tramite IO-Link e Near Field Communication (NFC)
Tutti gli eiettori possono essere programmati e controllati separatamente
%20-%20Kopie.jpg)
Funzione automatica di risparmio aria
Interruzione della funzione di aspirazione quando viene raggiunto un valore di vuoto sicuro fino al ciclo successivo, o quando il vuoto scende al di sotto del valore di vuoto sicuro
Impostazioni diverse e impostazioni di risparmio d'aria programmabili per ogni eiettore
Riduzione del consumo d'aria compressa fino all'80%
Feedback visivo del controllo della valvola tramite LED
%20-%20Kopie.jpg)
Terminale con collegamento elettrico esterno
Funzionamento con collegamento elettrico esterno (ad es. pompa per vuoto centrale)
Il vuoto centrale può essere suddiviso in fino a 16 circuiti individuali
Utilizzo come valvola con funzioni IO-Link o bus di campo e monitoraggio delle condizioni
Controllo pneumatico del pilota per cicli di interruttori rapidi
Integrazione semplificata nel livello di controllo
(1) Controllo convenzionale dei singoli eiettori con elevato impegno di cablaggio per la prestazione e l'aria compressa
(2) Controllo tramite terminale compatto SCTMi con attacchi centrali per l'aria compressa, la compressione (IO-Link) o la prestazione
(3) Connessione del terminale compatto SCTMi tramite Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 10 da 16 risultati

Numero articolo: 10.02.02.07456
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | IO-Link |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Numero articolo: 10.02.02.07458
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | IO-Link |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Numero articolo: 10.02.02.07594
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | EtherNet/IP |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Numero articolo: 10.02.02.07591
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | EtherNet/IP |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Numero articolo: 10.02.02.07596
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | Ethercat |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Numero articolo: 10.02.02.07597
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | Ethercat |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Numero articolo: 10.02.02.07599
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | Profinet |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Numero articolo: 10.02.02.07601
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | Profinet |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |

Numero articolo: 10.02.02.07457
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | IO-Link |
| Numero di eiettori | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NO E1T |

Numero articolo: 10.02.02.07459
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Industrie: Automobilistico | Vetro | Plastica | Metallo | Imballaggi | Universale
| Comunicazione | IO-Link |
| Numero di eiettori | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |