Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1

Numero articolo: 10.03.04.00199

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio

Industrie: Universale

Capacità di aspirazione -80080 (m³/h)
Volume del serbatoio100 (l)

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Al momento non è disponibile un prodotto alternativo. Se avete domande su un'alternativa, il vostro referente locale sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.

Vai al modulo di contatto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 610  mm
B1 720  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-IG
H 690  mm
L 710  mm
L1 715  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. -900  mbar
Prestazioni del motore 2,2  kW
Volume del serbatoio 100  l
Capacità di aspirazione -800 80  m³/h
Tipo di protezione IP IP 55
Peso 128,5  kg
Vuoto max. -26,58  inHg
Famiglia di prodotti VZ
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello