Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.03.04.00199

Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate -80080 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 610  mm
B1 720  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-IG
H 690  mm
L 710  mm
L1 715  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -900  mbar
Motor power 2,2  kW
Reservoir volume 100  l
Suction rate -800 80  m³/h
Protection type IP IP 55
Weight 128,5  kg
Max. vacuum -26,58  inHg
Product family VZ
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen