Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

BCG 30 SI-HD-65 SC085

Numero articolo: 10.01.06.04846

Ventosa a soffietto (tonda) per portate elevate con adattamento ottimale alle superfici irregolari

Misura30
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Caratteristiche del materialeCompatibile con la FDA
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 20  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 32,5  mm
Ds 29,5  mm
H 16,8  mm
Z (freccia elastica) 5,5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di nippli SC 085
Numero di pieghe 1,5
Materiale della ventosa Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 3,5  g
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello