BCG 30 SI-HD-65 SC085
부품 번호.: 10.01.06.04846
Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| Dk | 24.8 mm |
| Dmax(S) | 32.5 mm |
| Ds | 29.5 mm |
| H | 16.8 mm |
| Z (Stroke) | 5.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nipple family | SC 085 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3.5 g |
관련 문서
관련 문서