Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa di flusso SFG è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa) sono necessarie le seguenti fasi di ordinazione:

Pinza di presa di flusso (passo 1) - disponibile per montaggio laterale

Ventosa (passo 2)

 

Parti di ricambio disponibili: Ventose piatte FLSA

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE

SAUG-SFG 40 SI-HD-65

Numero articolo: 10.01.30.00994

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura40
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Altezza H28.8 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 25  mm
d 17,5  mm
Dmax(S) 41,5  mm
Ds 40,5  mm
H 28,8  mm
L 36  mm
Z (freccia elastica) 3,7  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Silicone SI-HD
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello