- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
SAUG-SFG 40 SI-HD-65
Réf. article: 10.01.30.00994
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Secteurs : Agroalimentaire
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Hauteur H | 28.8 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| H | 28,8 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Allongement) | 3,7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation