Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FA-Xc SVK 442 3R18 O20

Numero articolo: 10.01.38.10029

Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata

Industrie: Universale

Lunghezza L442 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Funzionecontrolled
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Tipo di valvolaValvole di esclusione
Forza di presa a -250 mbar550 (N)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 442  mm
L2 402  mm
Y1 90  mm
Valvole di esclusione
Dati tecnici
Attributo Valore
Funzione controlled
Disposizione celle di aspirazione 3 file, 18 mm
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 65
Misura 1x66
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Tensione 24V - DC
Collegamento elettrico Bussola M12, 5 pol
Pressione di esercizio ottimale 5  bar
Consumo d'aria [l/min] 350  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 910  l/min
Forza di presa a -250 mbar 550  N
Grado di evacuazione 71  %
Livello di pressione acustica aspirazione 75  dB(A)
Peso 2,4  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello