Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

Numero articolo: 10.01.38.10033

Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata

Industrie: Universale

Lunghezza L442 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Funzionecontrolled
Disposizione celle di aspirazione3 file, 54 mm
Tipo ventosaVentose a soffietto SPB2
Diametro Ds40 (mm)
FormaPush In
Tipo di valvolaValvole di esclusione
Forza di presa a -250 mbar240 (N)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 134  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
Y1 90  mm
Tipo ventosa Ventose a soffietto SPB2
Ds 40  mm
Valvole di esclusione
Dati tecnici
Attributo Valore
Funzione controlled
Disposizione celle di aspirazione 3 file, 54 mm
Elemento di tenuta Ventose
Forma Push In
Numero di celle di aspirazione 22
Misura 1x66
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Tensione 24V - DC
Collegamento elettrico Bussola M12, 5 pol
Pressione di esercizio ottimale 5  bar
Consumo d'aria [l/min] 350  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 910  l/min
Forza di presa a -250 mbar 240  N
Grado di evacuazione 71  %
Livello di pressione acustica aspirazione 75  dB(A)
Peso 2,9  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello