- NUOVO
FA-Mi SVK 442 3R18 O20
Numero articolo: 10.01.38.10069
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | intelligent |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 32 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 112 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valvole di esclusione |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione | intelligent |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 65 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Tensione | 24V - DC |
| Collegamento elettrico | Bussola M12, 5 pol |
| Pressione di esercizio ottimale | 5 bar |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 N |
| Peso | 2,5 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |