SVB-T 8
Numero articolo: 10.09.02.00087
Collegamento a spina a T
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Lunghezza L | 41 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 8 mm |
| D1 | 13,9 mm |
| H | 20,5 mm |
| H1 | 27,45 mm |
| L | 41 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 6 mm |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Peso | 14 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione