SVB-Y 8-6/6-4
Numero articolo: 10.09.02.00090
Collegamento a innesto a Y
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Lunghezza L | 36 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 11,4 mm |
| d | 8 mm |
| D1 | 11,6 mm |
| L | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 6 mm |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Peso | 11 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione