SXT-QC-CON-60-MB
Numero articolo: 10.07.13.00020
Robot Quick-change baionetta per utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Forma | Maschio, bloccaggio tubo prolungato |
| Materiale | Alluminio |
| Diametro nominale | 60 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 60 mm |
| D | 95 mm |
| d | 60 mm |
| H1 | 151 mm |
| L | 232,3 mm |
| L2 | 190,6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Maschio, bloccaggio tubo prolungato |
| Peso | 1,9 kg |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione