SXT-CL-EXT-D25-200-F25
Numero articolo: 10.07.13.00092
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Diametro esterno D | 25 (mm) |
| Diametro interno d | 25 (mm) |
| Griglia forata X1 | 201 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Connessione 1 | D25 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 81 mm |
| H2 | 19,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 243,5 mm |
| L1 | 244 mm |
| L2 | 150 mm |
| X1 | 201 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Femmina |
| Peso | 425 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione