SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG
Numero articolo: 10.01.24.00026
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | M10-AG |
| Funzione supplementare ventosa | Elemento di attrito |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | M10-AG |
| H | 31,8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 88 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| SW1 | 16 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 105 N |
| Forza laterale | 110 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 134 N |
| Volume | 13 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Dimensione (lxl) | 80 x 30 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 38,2 g |
| Famiglia di prodotti | SAOXM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione