Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

  • SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
  • Ek parça - kalıplanmış sürtünme diski dahil
  • Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Parça no.: 10.01.24.00026

High-Speed çan şekilli vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını dinamik taşıma kullanımı için

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM10-AG
Ek fonksiyonlu vantuzSürtünme diski
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bmax(S) 41,5  mm
Bs 31,9  mm
dn 4,1  mm
G1 M10-M
H 31,8  mm
LG1 8  mm
Lmaks.(S) 88  mm
Ls 82,1  mm
SW1 16  mm
SW2 4  mm
SW3 5  mm
Z (İnme) 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 105  N
Yanal kuvvet 110  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 134  N
Cilt 13  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 20  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyutlar (LxW) 80 x 30
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Ağırlık 38,2  g
Ürün ailesi SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git