Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SAX 50 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.19.00363

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura50
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
ConnessioneG1/4"-IG
Numero di pieghe0
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 6,75  mm
Dmax(S) 58,4  mm
Ds 51,5  mm
G1 G1/4"-IG
H 36,4  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 8,4  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 109  N
Forza laterale 74  N
Forza laterale superficie oleosa 110  N
Volume 15,2  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 25  mm
Misura 50
Connessione G1/4"-IG
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85  Shore A
Peso 39,5  g
Famiglia di prodotti SAX
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello