- UUSI
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
Osanro: 10.01.19.00363
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 0 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36,4 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 109 N |
| Lateral force | 74 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 15,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 50 |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 39,5 g |
| Product family | SAX |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi