FGA 6 NK-45 N004
Numero articolo: 10.01.06.02604
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 6 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 3,7 mm |
| d1 | 5,8 mm |
| d2 | 3 mm |
| D1 | 7,5 mm |
| Dk | 7,2 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| H | 9 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 3,2 mm |
| Z (freccia elastica) | 2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,4 N |
| Misura | 6 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Peso | 0,2 g |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 2 mm |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione