Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FGA 6 NK-45 N004

부품 번호.: 10.01.06.02604

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size6
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
d 3.7  mm
d1 5.8  mm
d2 3  mm
D1 7.5  mm
Dk 7.2  mm
Dmax(S) 8  mm
Ds 5.7  mm
H 9  mm
H2 2  mm
H3 3.2  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Suction force (-600mbar) 0.4  N
Size 6
Suction cup material Natural rubber NK
Weight 0.2  g
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동