FSG 14 SI-HD-65 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.04164
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Alimentare | Farmaceutico | Imballaggi
| Misura | 14 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/8"-AG |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 5,4 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 28,8 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Misura | 14 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Connessione | G1/8-AG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 15 mm |
| Volume | 0,8 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,37 N |
| Forza di strappo | 5,7 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Peso | 5,3 g |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione