Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SDC1, disponibile in vari diametri, viene fornita con il nipplo di collegamento ventosa assemblato.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.05530

Ventosa a soffietto (rotonda) per superfici strutturate e ruvide dei pezzi in lavorazione

Industrie: Legno | Logistica | Plastica | Universale

Misura70
Materiale della ventosaPoliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]30 (Shore A)
Durezza del materiale60 (Shore A)
ConnessioneG3/8-AG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 24  mm
dn 9,8  mm
D1 74  mm
Dk 50  mm
Dmax(S) 77  mm
Ds 70  mm
G1 G3/8-AG
H 36,5  mm
H3 18,5  mm
LG1 10  mm
SW2 8  mm
Z (freccia elastica) 18  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 70
Materiale della ventosa Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A] 30  Shore A
Durezza del materiale 60  Shore A
Connessione G3/8-AG
Numero di pieghe 1,5
Forza di presa (-600 mbar) 75,4  N
Forza di strappo 167  N
Volume 52  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 30  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 12  mm
Resistenza alla temperatura 55  °C
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello