SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG
Osanro: 10.01.06.05530
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
Toimialat: Logistiikka | Muovit | Puu | Yleiskäyttö
| Size | 70 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 24 mm |
| dn | 9,8 mm |
| D1 | 74 mm |
| Dk | 50 mm |
| Dmax(S) | 77 mm |
| Ds | 70 mm |
| G1 | G3/8-AG |
| H | 36,5 mm |
| H3 | 18,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 70 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 75,4 N |
| Pull-off force | 167 N |
| Volume | 52 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi